Télécharger l'image en grand format

Collier Colring incolore à denture extérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 360mm

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...

0,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture extérieure
  • Dimensions : - largeur : 4,6mm- longueur à plat : 360mm
  • Ø de serrage :- maximum : 102mm- minimum : 1,6mm
  • Livré par sachet de 100
  • Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les + utilisation

Limite le marquage des câbles

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    4.6mm
  • Longueur de bande
    360mm
  • Epaisseur de bande
    1.35mm
  • Résistance min. à la traction
    220N
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -40-75°C
  • Température de montage (Min-Max)
    -10-40°C
  • Modèle
    Crantage extérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Incolore
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ de texte
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Sans
  • Homologation UL
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060320577

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations