Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Colonne 2 compartiments 2 faces à clippage direct Logix 45 - corps et couvercles en aluminium - hauteur 3,9m à 5,10m

  • Ref. PW32322
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif.

500,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • IK8 pour le corps aluminium
  • IK7 système (corps+couvercle)
  • Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
  • Le système "turn&fix" pour l'installation et la mise en pression du ressort de la perche de la colonne est simple et intuitif

Les + installation

Produit complet à la livraison

Les + utilisation

Facilité de cablage des prises électriques et installation rapide et pérenne grâce au system "turn&fix"

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Ovale
  • Modèle
    Des deux côtés
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Oui
  • Compensation de hauteur
    1280mm
  • Hauteur de colonne (Min-Max)
    4020-5300mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    2
  • Largeur de la partie supérieure
    45mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    Au-dessus/en dessous
  • Profil continu
    Non
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Anodisé/oxydé
  • Couleur de la colonne
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Oui
  • Surface de la partie supérieure
    Anodisé/oxydé
  • Couleur du couvercle supérieur
    Autre
  • Nombre de cloisons
    1
  • Section transversale utile
    6220mm²
  • EAN/Gencode
    3271784179320

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

33.3775 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 86 Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2 compartiments 45mm ou 1 compartiment 80mm - gris

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.