Télécharger l'image en grand format

Combiné Pac à cartouches Pac saillie 20A 3P - gris clair

  • Ref. 0 461 64
  • LEGRAND

Combiné Pac20 à cartouches, permettant la coupure des circuits, exemple dans les batiments agricoles ou près des chaudières, pour rénovation

123,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Combiné Pac saillie 20A 3P - 400V~ - Gris clair
  • Livré avec cartouche 8,5x31,5mm à voyant 20A, référence 012420
  • Pouvoir de coupure du fusible : 20kA
  • Dimensions :- largeur : 62mm- hauteur : 100mm- profondeur : 40,5mm- profondeur hors tout : 49mm
  • Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - Avec indicateur de position

Les + utilisation

Sécurité : capot verrouillé lorsque le circuit est fermé 10000 manœuvres en charge

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale
    400V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    Autre
  • Nombre de pôles
    3
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060461645

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations