Télécharger l'image en grand format

Commande AMBIANCE Céliane carrée - 2 modules

Commande encastrée 2 modules, dédiée à la gestion de l’éclairage jusqu’à 4 ambiances. Pilotage via bouton-poussoir ou depuis l’application Home + Control.


Caractéristiques produit

  • Par un appui court, vous activez l’ambiance, et par un appui long, vous modifiez le niveau de variation de chaque luminaire de l’ambiance, de manière proportionnelle à leur niveau spécifique.
  • À compléter avec 2 enjoliveurs 1 module dédiés avec pictogrammes A-B et C-D
  • Commande est compatible avec les éclairages AMBIANCE ; l’installation doit donc comporter l’un des actionneurs BT-F429G ou BT-F429D

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus KNX Secure
    Non
  • Système bus KNX Secure-RF (radio)
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    4
  • Nombre de touches
    4
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    23.6mm
  • Profondeur d'encastrement
    16.7mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    0-0Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.34-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973189896

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations