Télécharger l'image en grand format

Commande KNX Axolute - 1 ou 2 touches / 4 appuis - à compléter

  • Ref. H4651KNX
  • Axolute
  • BTICINO

Axolute, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de nombreuses fonctions, au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

194,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Commande BUS KNX Axolute 1 touche ou 2 touches (en fonction de l'enjoliveur associé) 4 appuis - A équiper de manette, d'un support et d'une plaque Axolute
  • Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
  • Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
  • 2 modules - A compléter d'une manette 2 modules ou 2 manettes 1 module pour obtenir une commande 1 touche ou 2 touches
  • Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX

Les + installation

Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)

Les + utilisation

Permet la commande d’éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et autres récepteurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Commutateur de sélection
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Retard à la coupure par auto-apprentissage
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Angle de détection vertical (Min-Max)
    0-0°
  • Nombre de canaux
    4
  • EAN/Gencode
    8005543514306

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations