Nouveauté
Commande Living Now de chambre "Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
- Ref. BTK4373C
- Living Now
- BTICINO
Living Now, une commande pour hôtel à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Doit être équipé d'un support et de plaques de finition
- S'installe sur un support Living Now - prévoir un enjoliveur
- Technologie Radio
Information sur la gamme
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus KNX Secure Non
- Système bus KNX Secure-RF (radio) Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Non
- Avec affichage LED Oui
- Avec affichage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Largeur 45mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur 42mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Traitement antimicrobien Non
- Adressable Oui
- EAN/Gencode 8005543811962
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste