Nouveauté

Commande motoriséé ON/OFF/RESET pour disjoncteurs DPX³ 250 - 1000V - 230V AC/220V DC

  • Ref. 4 249 57
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

  • Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Commande motorisée compatible avec les disjoncteurs DPX³ 250 1000V pour une gestion automatisée des positions ON et OFF/RESET
  • Fonctionne avec des tensions AC/DC : 230V AC et 220V DC offrant une flexibilité d'installation
  • Consommation énergétique optimisée à 14W avec un courant d'actionnement ≤05A garantissant une efficacité énergétique
  • Temps de réponse rapide : fermeture en 350ms et ouverture en 230ms idéal pour des applications nécessitant une réactivité élevée
  • Conception robuste et fiable conforme aux exigences des systèmes photovoltaïques jusqu'à 1000V

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du mécanisme de commutation
    Commande motorisée
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    230-230V
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    220-220V
  • Largeur
    100.5mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    109mm
  • Type de tension
    AC/DC
  • EAN/Gencode
    3414972885324

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations