Nouveauté

Compteur d'énergie monophasé - EMDX³ - 5A - 45A - 230V AC affichage numérique - 1 module avec mesure directe

  • Ref. 7 000 40
  • EMDX³
  • LEGRAND

EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit monophasé en aval du comptage de distribution d'énergie

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juillet 2025

Caractéristiques produit

  • Compteur d'énergie monophasé EMDX³ avec montage sur rail DIN
  • Plage de courant de fonctionnement de 5A à 45A pour une flexibilité optimale
  • Connexion directe sans transformateur de courant pour une installation simplifiée
  • Écran LCD intégré offrant une lecture claire et précise des données
  • Format compact de 1 module idéal pour les espaces réduits

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance ) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Électronique
  • Courant nominal (In)
    45A
  • Courant maximal (Imax)
    45A
  • Tension nominale (Un) N-L
    176-276V
  • Tension nominale (Un) L-L
    176-276V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation d'énergie
    2W
  • Classe de précision
    C
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Non
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Sans
  • Type d'impulsion
    S0
  • Taux d'impulsion
    0-0Imp/kWh (kvarh)
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Largeur
    18mm
  • Profondeur
    64mm
  • Hauteur
    118mm
  • Type d'interface
    Sans
  • Signature EDL40
    Non
  • Avec code de blocage
    Non
  • Nombre de positions
    6
  • Classe de protection (IP)
    IP51
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-80°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    2.5-10mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Mesure et comptage d'énergie
  • EAN/Gencode
    3414973019469

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations