Télécharger l'image en grand format

Compteur horaire type RQ960 10 - 80VDC

  • Ref. 60173308
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine , d'un moteur ou tout autre équipement électrique

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format 96x96mm, découpe 82x82mm
  • Entrée 10...80VDC
  • La totalisation des heures de fonctionnement permet de programmer les interventions de maintenance, contrôler les conditions de garantie ...

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage frontal
  • Modèle
    Analogique
  • Plage de comptage
    999999.9h
  • Fonction réinitialisation
    Sans
  • Indicateur de fonctionnement
    Oui
  • Nombre de chiffres
    1
  • Tension d'entrée (Min-Max)
    10-80V
  • Type de tension
    DC
  • Fréquence de tension d'entrée (Min-Max)
    0-0Hz
  • Type d'entraînement
    Synchronisé avec le secteur
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    96mm
  • Profondeur d'encastrement
    42mm
  • Largeur de la façade
    54mm
  • Hauteur de la façade
    54mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur
    105mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-70°C
  • EAN/Gencode
    8032826126116

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations