Télécharger l'image en grand format

Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 Ø intérieur 16mm

  • Ref. 3 875 62
  • LEGRAND

Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide

16,75 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conduit PVC FP 2000 - renforcé
  • Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 16mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    16mm
  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Résistance à la compression
    320N
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Résistant à l'huile
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Matériau d'enrobage
    Sans gaine
  • Accélérateur de flammes
    Non
  • Tenue à la flexion
    Souple
  • À fente longitudinale
    Non
  • Fermant à clé (en deux parties)
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Protection contre l'incendie selon UL 94
    HB
  • Diamètre intérieur
    16mm
  • Homologation selon DIN EN 61386-23
    Oui
  • Diamètre externe
    21mm
  • Homologation selon NF F 16-101
    Non
  • Profondeur/longueur hors tout
    50m
  • EAN/Gencode
    3414970348593

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations