Télécharger l'image en grand format

Conduit flexible robotique Ø intérieur 7mm IP65 avec raccord et IP68 avec raccord et joint polyamide PA12 sans halogène

  • Ref. 6 664 30
  • RTA
  • LEGRAND

Conduit pour système de conduits flexibles polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité

9,59

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit flexible annelé RTA polyamide LGP
  • Robotique
  • Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 7mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    7mm
  • Qualité du matériau
    Polyamide 6
  • Résistance à la compression
    320N
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -45-90°C
  • Classe de protection (IP)
    IP68
  • Résistant à l'huile
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Matériau d'enrobage
    Sans gaine
  • Accélérateur de flammes
    Non
  • Tenue à la flexion
    Flexible
  • À fente longitudinale
    Non
  • Fermant à clé (en deux parties)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Avec tirette
    Non
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Protection contre l'incendie selon UL 94
    V2
  • Diamètre intérieur
    7mm
  • Homologation selon DIN EN 61386-23
    Oui
  • Diamètre externe
    10mm
  • Approuvé selon DIN 5510
    Non
  • Approuvé selon VdTÜV/GGVSEB
    Non
  • Homologation selon NF F 16-101
    Oui
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    15-25°C
  • précâblé
    Non
  • Profondeur
    50m
  • EAN/Gencode
    3245066664309

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations