Télécharger l'image en grand format

Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 8mm

  • Ref. 6 664 39
  • LEGRAND

Conduit pour système de conduits flexibles RTA polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité

20,16 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tressé
  • Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 8mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    8mm
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-105°C
  • Classe de protection (IP)
    IP68
  • Résistant à l'huile
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Matériau d'enrobage
    Tresse en acier inoxydable
  • Tenue à la flexion
    Souple
  • À fente longitudinale
    Non
  • Fermant à clé (en deux parties)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Protection contre l'incendie selon UL 94
    V2
  • Diamètre intérieur
    8mm
  • Homologation selon DIN EN 61386-23
    Non
  • Diamètre externe
    12mm
  • Homologation selon NF F 16-101
    Non
  • Profondeur
    50m
  • EAN/Gencode
    3245066664392

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations