Télécharger l'image en grand format

Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 51mm

  • Ref. 3 873 50
  • LEGRAND

Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide

44,00 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conduit PVC GE-PVC simple
  • Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 51mm
  • Avec raccord plastique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    51mm
  • Diamètre nominal en pouces
    Autre
  • Diamètre externe
    62mm
  • Diamètre intérieur
    51mm
  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de l'hélice
    Sans hélice
  • Matériau d'enrobage
    Sans gaine
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -15-70°C
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Rayon de courbure, statique
    270mm
  • Sans halogène
    Oui
  • Intérieur lisse
    Oui
  • Poli à l'extérieur
    Oui
  • Flexibilité
    Flexible
  • Couleur
    Gris
  • Homologation selon DIN EN 61386-23
    Non
  • Homologation selon CSA
    Non
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Profondeur/longueur hors tout
    25m
  • EAN/Gencode
    3414970348319

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations