Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Conduit IRL 3321 Ø16mm - blanc RAL7010 antimicrobien

  • Ref. 07316
  • LEGRAND

IRL3321, conduit IRL3321 antimicrobien permettant de protéger les câbles lors d'installations dans des laboratoires, des hôpitaux et des salles blanches

2,87 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 16mm - Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
  • IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
  • Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
  • Longueur : 3m
  • Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade - Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Avantages

  • 3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable
  • Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation pour une finition parfaite

Les + installation

Conduit tulipé permettant l'emboîtage des longueurs lors de l'installation - Recommandé pour une installation avec l'appareillage saillie Plexo

Les + utilisation

Bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme (classement matière M1) selon norme NF EN 61386-21 - Pour laboratoires, hôpitaux et salles blanches

Recommandations / restrictions d’usages

  • Sensible aux hydrocarbures aromatiques (ex : benzène) et aux cétones (ex: acétone)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Rigide
  • Avec manchon
    Oui
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3, 750 N)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3 / 2 Joules)
  • Montage encastré
    Non
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Non
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Convient pour une installation extérieure
    Oui
  • Diamètre intérieur
    13mm
  • Diamètre externe
    16mm
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -5-60°C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971488175

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations