Télécharger l'image en grand format

Conduit métallo-plastique P3 double agrafage Ø intérieur 20,5mm

  • Ref. 6 661 53
  • LEGRAND

Conduit pour système de conduits flexibles RTA métallo-plastique : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la robustesse

41,44

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conduit métallo-plastique P3 - double agrafage
  • Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 21mm
  • Version sans halogène disponible en sur mesure
  • Agréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696)
  • Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Recommandations / restrictions d’usages

  • Toutes les versions sans halogène sont conformes aux normes ferroviaires (UNI 11170, NF F 16-101, NF X 70-100, NF X 10-702 et CEN TS 455 45)
  • Agréé IMQ : seulement dans le cas des références avec filetage ISO

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    21mm
  • Diamètre nominal en pouces
    Autre
  • Diamètre externe
    27mm
  • Diamètre intérieur
    20.5mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Matériau d'enrobage 1ère couche
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur)
    Sans gaine
  • Joint
    Sans joint
  • Résistance à la compression
    1250N
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-105°C
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Rayon de courbure, statique
    210mm
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques électriques
    Avec propriétés de conductibilité
  • Accélérateur de flammes
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Avec homologation selon UL
    Oui
  • Profondeur
    50m
  • EAN/Gencode
    3414970325358

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations