Conduit métallo-plastique P3 double agrafage Ø intérieur 26,5mm
- Ref. 6 661 54
- LEGRAND
Conduit pour système de conduits flexibles RTA métallo-plastique : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la robustesse
53,19 €
Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conduit métallo-plastique P3 - double agrafage
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 27mm
- Version sans halogène disponible en sur mesure
- Agréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696)
- Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Recommandations / restrictions d’usages
- Toutes les versions sans halogène sont conformes aux normes ferroviaires (UNI 11170, NF F 16-101, NF X 70-100, NF X 10-702 et CEN TS 455 45)
- Agréé IMQ : seulement dans le cas des références avec filetage ISO
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.149 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.144a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.146 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000044.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 27mm
- Diamètre nominal en pouces Autre
- Diamètre externe 33.5mm
- Diamètre intérieur 26.5mm
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Matériau d'enrobage 1ère couche Polychlorure de vinyle (PVC)
- Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur) Sans gaine
- Joint Sans joint
- Résistance à la compression 1250N
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -25-105°C
- Classe de protection (IP) IP65
- Rayon de courbure, statique 170mm
- Couleur Gris
- Caractéristiques électriques Avec propriétés de conductibilité
- Accélérateur de flammes Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Avec homologation selon UL Oui
- Profondeur/longueur hors tout 25m
- EAN/Gencode 3414970325211
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main