Télécharger l'image en grand format

Conduit MRL 5557 Ø16mm - acier inox

  • Ref. 09916
  • LEGRAND

MRL5557, conduit MRL5557 pour protéger les câbles dans des environnements de type industries papetières et cimentières

36,79 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit rigide MRL5557 - diamètre 16mm - Finition acier inox
  • Conduit + manchon : IP67 Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
  • Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique - Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
  • Longueur : 3m
  • Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Avantages

  • Disponible en acier inoxydable 316L sur demande
  • Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation

Les + utilisation

Excellente résistance, même à très base température - Pour industries papetières et cimentières

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour environnementstrès agressifs

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Montage encastré
    Non
  • Montage apparent
    Oui
  • Installation de machines et d'équipements
    Oui
  • Installation sur du béton
    Non
  • Diamètre intérieur
    13.6mm
  • Diamètre externe
    16mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -45-400°C
  • EAN/Gencode
    3414971486287

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations