Télécharger l'image en grand format

Connecteur 2xRCA Livinglight - Anthracite - 1 module

  • Ref. L4281
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, une prise audio à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

21,75 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise audio 2xRCA Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
  • Pour liaison audio stéréo
  • 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
  • Finition Anthracite

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Utilisation
    Prise RCA
  • Bague de support
    Non
  • Avec protection contre la poussière
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Direction de sortie
    Droit
  • Etiquette inscriptible
    Sans champ d'inscription
  • Avec impression
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    2
  • Serre cable
    Non
  • Jacks blindés
    Non
  • Boîtier blindé
    Non
  • Domino
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP40
  • Largeur d'appareil
    22mm
  • Hauteur d'appareil
    47mm
  • Profondeur d'appareil
    38mm
  • Profondeur d'encastrement
    23mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543401514

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations