Télécharger l'image en grand format

Connecteur d'alimentation et de dérivation de données LBplus data - 16A avec bus DALI - câble 1m L1-N H05VVF

  • Ref. ZU75005005D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Connecteur d'alimentation et de dérivation de données LBPlus 16A avec BUS DALI
  • Avec câble 1m L1-N H05VVF
  • Repère couleur : jaune
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,16kg

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    16A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Sans
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    11.5mm
  • Largeur
    62mm
  • Hauteur
    60mm
  • EAN/Gencode
    8033777170050

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations