Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Connecteur Modbus pour série RJ45 - lot de 4

  • Ref. 9 818 25
  • EMS CX³/NEMO SX
  • LEGRAND

Accessoire pour connexion d'appareils sur BUS SCS

90,69 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour le raccordement d'un bus de terrain Modbus série (paire torsadée + terre type "Belden") sur une connexion RJ45 Modbus série
  • 3 borniers à vis (+- & terre)
  • Gain de temps et haute finition
  • Facile pour le test ou la maintenance des modules

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9005
  • Transparent
    Non
  • Taux de transmission max.
    115200Bd
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    12.8mm
  • EAN/Gencode
    3414972608039

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations