Télécharger l'image en grand format

Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L1-N - 10A avec câble de 1 mètre H05VVF

  • Ref. ZU75005011
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

41,62 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L1-N
  • Pré-câblé avec cordon dénudé de longueur 1m HO5VVF 3G 1,5mm²
  • Repérage couleur : noir
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,16kg

Les + utilisation

Repérage couleur pour identification à distance des polarités du branchement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    2
  • Nombre de pôles
    3
  • Courant assigné CA 50 Hz
    10A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Sans
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    21mm
  • Largeur
    55mm
  • Hauteur
    30mm
  • EAN/Gencode
    8033777079117

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.031 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)