Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L2-N - 10A avec câble sans halogène de 1 mètre FG16OM16
- Ref. ZU75005032
- ZUCCHINI
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
76,67 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L2-N
- Pré-câblé avec cordon dénudé sans halogène de longueur 1m FG16OM16
- Repérage couleur : orange
- Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
- Poids : 0,2kg
Les + utilisation
Repérage couleur pour identification à distance des polarités du branchement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.302 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.300 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.298 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04897FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04898FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04899EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04898EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04897EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04899FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11269AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
- Nombre de pôles 3
- Courant assigné CA 50 Hz 10A
- Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max) 0-400V
- Sélection de phases Non
- Avec dispositif de blocage Non
- Type de dérivation Prise
- Finition des prises de courant Autre
- Protection Sans
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Classe de protection (IP) IP55
- Longueur 115mm
- Largeur 62mm
- Hauteur 60mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-50°C
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne automatique
- EAN/Gencode 8033777462094
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
2.061 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main