Télécharger l'image en grand format

Connecteur RJ45 Haute Densité Jack (HDJ) catégorie 6A UTP - jaune - conditionné par 20

  • Ref. HDJ6A-44
  • LCS³
  • LEGRAND

Connecteur RJ45 série HDJ, Haute Densité Jack à connexion rapide pour panneau de brassage à équiper

25,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Catégorie6A : jusqu’à 10 Gigabits par seconde de débit de données
  • Jaune
  • Câblage arrière, sortie à 180°, 8 positions
  • A connexion rapide
  • Conditionné par 20 connecteurs

Avantages

  • Composant vérifié Intertek ETL

Les + installation

Réduit le temps de câblage pour les installations plus rapides

Les + utilisation

Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, UL 1863, IEEE 802.3af/802.3at 802.3bt - Type 1 à Type 4, FCC chapitre 68, sous chapitre F et conforme IEC-603-7

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Jack
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Non
  • Catégorie
    6A (TIA)
  • Type de connexion
    Autre
  • Outil spécial requis
    Oui
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un conducteur multibrins
    Non
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Transparent
    Non
  • Taille min. de l'AWG
    Autre
  • Taille d'AWG max.
    22
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Largeur
    15.75mm
  • Hauteur
    20.3mm
  • Profondeur
    41mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    8.2mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    0662875880868

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations