Télécharger l'image en grand format

Console sans vis CB chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31 - fix. murale et plafond charges légères à moyennes- GC

  • Ref. 3 508 96
  • CB
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 150daN , hauteur 99mm et longueur XXXmm - finition GC

64,17 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P54
  • Montage en treillis métallique sans vis. Fixation des chemins de câbles par BFC ou vis. Montage en échelle par GLOKSK
  • Convient pour un montage mural, un montage sur rail 41 (avant et latéral) et un montage sur rail EDF (avant et latéral).
  • Finition haute résistance (class 8)

Avantages

  • Installation rapide de treillis et de chemins de câbles.
  • Haute résistance à la corrosion (humidité élevée/atmosphère agressive).
  • Pas de post-traitement : empreinte écologique

Les + installation

Installation rapide du treillis métallique sans vis ; installation rapide des chemins de câbles avec BFC multiclip.

Les + utilisation

Haute résistance à la corrosion (adapté aux environnements à forte humidité/atmosphère agressive).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    484.7mm
  • Largeur
    37mm
  • Hauteur
    136.3mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    50-450mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    2000N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Gris
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414971523609

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations