Télécharger l'image en grand format

Contact auxiliaire ou signal défaut pour disjoncteurs des gammes DPX³ 125/160/250/250HP/630/1600

  • Ref. 4 210 11
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, des auxiliaires pour les disjoncteurs et interrupteurs

49,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contact auxiliaire ou contact signal défaut 3A - 240V~ pour toute la gamme DPX³
  • La fonction contact auxiliaire (OC) permet la signalisation de la position des contacts principaux du disjoncteur ou de l’interrupteur (ouvert ou fermé) - Il n’est ni anticipé, ni retardé
  • La fonction contact signal défaut (CTR) indique que le disjoncteur a ouvert sur défaut, par action d'un déclencheur, par une manœuvre de débrochage ou par action mécanique sur le bouton ~test~ rouge
  • Contacts de type inverseur (NO-NC) à contact sec (libre de potentiel)

Les + installation

Le contact agit soit comme contact auxiliaire, soit comme contact signal défaut en fonction de sa position d’insertion dans le boîtier du DPX³

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Disjoncteur
  • Fonction
    Commutateur auxiliaire
  • Largeur en nombre de modules
    33.8
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Courant de commutation assigné
    5A
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    5A
  • EAN/Gencode
    3245064210119

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations