Nouveauté

Contact d'alarme pour disjoncteur DPX³ 250 - 1000V AC - Indique declenchement surcharge/court-circuit

  • Ref. 4 249 51
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

  • Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Indicateur d'alarme signalant le déclenchement du disjoncteur en cas de surcharge court-circuit déclenchement à distance ou sous-tension
  • Compatible avec les disjoncteurs DPX³ 250 pour une tension nominale maximale de 1000V AC
  • Conception compacte et robuste adaptée aux tableaux de distribution électrique
  • Section de câble prise en charge : 013 mm² pour une installation précise et sécurisée
  • Accessoire auxiliaire certifié pour une intégration optimale dans les systèmes LEGRAND

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Disjoncteur
  • Fonction
    Commutateur auxiliaire
  • Largeur en nombre de modules
    33.8
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Courant de commutation assigné
    5A
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    5A
  • Largeur
    11mm
  • Hauteur
    36mm
  • Profondeur
    30mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • EAN/Gencode
    3414972885201

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations