Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Contacteur de puissance CX³ bobine 24V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ 16A - contact O+F - 1 module

  • Ref. 4 125 03
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, contacteur de puissance modulaire, sans commande manuelle, permettant la commande à distance d’une charge par un interrupteur

149,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ sans commande manuelle bobine 24V~
  • Intensité maximum : 16A - Contact O+F - 1 module
  • Conforme à la norme NF EN 61095

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    250-250V
  • Courant de fonctionnement nominal
    16A
  • Tension d'actionnement assignée (Min-Max)
    20-26V
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Type de tension (tension d'excitation)
    AC
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Charge max. de lampe à incandescence
    2000W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    1300VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    1400VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
    600VA
  • Curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    94.9mm
  • Profondeur
    67.3mm
  • EAN/Gencode
    3245064125031

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations