Télécharger l'image en grand format

Contrôleur modulaire KNX pour variation 1V à 10V - 10 sorties 1V à 10V et 10 sorties 16A - 10 modules

  • Ref. 0 026 68
  • LEGRAND

Variation pour ballast 1-10V

562,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Relais intégrés pour commutation ON/OFF des charges pour les 10 sorties
  • 10 sorties 1-10V
  • 10 sorties 16A pour éclairage
  • 10 modules DIN
  • Chaque sortie est commandée par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX

Avantages

  • Flexibilité et une personnalisation infinies
  • Comportement configurable après retour de tension, coupure de tension ou téléchargement ETS
  • Fonction de fonctionnement manuel pour chaque canal à l'aide de commutateurs à membrane

Les + installation

Raccordement sur le câble BUS/KNX

Les + utilisation

Mode de fonctionnement configurable pour chaque canal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Configuration via l'outil ETS de l'association KNX

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Actionneur de variateur
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    10
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    10
  • Puissance supplémentaire utilisable
    Non
  • Type de charge
    Universel
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Largeur
    179mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    66mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-55°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble (Min-Max)
    0.5-3.31mm²
  • Adressable
    Oui
  • Mode de commande
    KNX
  • EAN/Gencode
    3414972052283

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations