Télécharger l'image en grand format

Contrôleur modulaire multi-applications volets roulants et moteurs MyHOME_Up 4 sorties 2A ou 2 sorties 2A - 2 modules

  • Ref. F411/4
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

190,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur multi-applications pour volets roulants et moteurs BUS avec contact NO
  • 4 sorties 2A ou 2 sorties 2A pour moteurs
  • 4 relais indépendants avec borne commune pour le pilotage de quatre charges et des boutons-poussoirs pour la commande locale de chaque charge
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=
  • 2 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + utilisation

Interblocage logique des relais par configuration

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Puissance de coupure max.
    460W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre max. de sorties de commutation
    4
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    2A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    18-27V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    8012199425061

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations