Télécharger l'image en grand format

Cordon catégorie5e UTP LSOH - 20m

  • Ref. 0 515 02
  • LCS³
  • LEGRAND

Cordon catégorie5e UTP LSOH - 20m

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Category 6 U/UTP : for up to 1 Gigabit per second data rate, unscreened cable.
  • RJ 45 male plug at one end, stripped at the other end
  • Faible fumée Zéro Matériaux halogènes qui émettent une fumée limitée et aucun halogène lorsqu’ils sont exposés à des sources de chaleur élevées.
  • 8 mètre(s) Longueur
  • Bleu

Les + installation

Pas besoin de câbler. Branchez simplement ce cordon sur une prise RJ45 avec une traversée en cuivre à une extrémité et sur un connecteur RJ45 dans la boîte de distribution de zone.

Les + utilisation

Le changement d'emplacement des postes de travail et l'ajout de nouveaux postes de travail peuvent être effectués très rapidement sans investissement important. Changez simplement la Longueur ou ajoutez un cordon entre le boîtier de distribution de zone et la prise RJ45. Pas besoin de tirer un nouveau câble de l'armoire du local technique jusqu'au poste de travail.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO / IEC 11801 et ANSI / TIA 568. Do not use as patchcord or user cord. As all consolidation point use, it may have an impact on maximum recommended permanent link and channel Longueur to ensure high performance. Please check the datasheets.

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    U/UTP
  • Catégorie
    5E
  • Longueur
    20m
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine
    Gris
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Protection du levier d'arrêt
    Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage
    Gris
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Construction de câbles
    1x4
  • Dimension AWG
    24
  • Brochage
    1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060515027

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.768 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit