Cordon communicant EMS CX³ longueur 1000mm - lot de 5
- Ref. 4 149 09
- EMS CX³
- LEGRAND
EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon communicant EMS CX³
- Longueur 1000mm
- Lot de 5
- Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les + installation
S'utilise à la place du rail communicant ou dans le cas d'extensions de rangées connectées avec le rail
Les + utilisation
Reçoit et transmet les données de supervision du système EMS CX³
Recommandations / restrictions d’usages
- Alimentation du système avec module d'alimentation spécifique référence 414945
Information sur la gamme
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.57 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-pages-catalogue-weoz.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02339EN-04.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02339FR-04.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide technique EMX CX³ Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EMS Configurator Addendum Fr-combined.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08378AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier d'atelier boîtiers moulés DPX³125-250 HP/630-1600 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Weoz : le gestionnaire de bâtiment intelligent pour des espaces optimisés Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre EMS CX³ Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de câble Autre
- Duplex Non
- Matériau du conducteur Cuivre
- Surface du conducteur Nu
- Diamètre du conducteur 0.404mm
- Section nominale du conducteur 0.128mm²
- Taille AWG Autre
- Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
- Nombre de conducteurs 7
- Nombre d'éléments de câblage 4
- Elément de câblage Non
- Isolation des fils Polychlorure de vinyle (PVC)
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
- Marquage du conducteur Couleur
- Blindage sur élément de câblage Sans
- Blindage sur câblage Sans
- Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
- Câble radial avec blocage d'eau Non
- Convient pour une installation dans le sol Non
- Type d'installation souterraine autorisé Autre
- Gaine de protection Autre
- Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
- Spécification du matériau gaine externe Autre
- Couleur de gaine Autre
- Nombre de couches de la gaine 1
- Armature/ferraillage Sans
- Matériau de renfort Autre
- Géométrie du câble Rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
- Diamètre externe approx. 0.95mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max) 80-80°C
- Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max) 80-80°C
- Convient comme câble téléphonique Non
- Convient comme câble données informatiques Non
- Convient comme câble de signalisation Oui
- Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
- Fil auxiliaire Non
- Avec corde d'arrachage Non
- Largeur de conduite approx. 5mm
- Hauteur de conduite approx. 5mm
- Poids 18kg/km
- Tension nominale U 12V
- Avec protection contre les rongeurs Non
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
- EAN/Gencode 3414970805386
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Cordon communicant EMS CX³ longueur 1000mm - lot de 5
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
