Télécharger l'image en grand format

Cordon communicant EMS CX³ longueur 250mm - lot de 10

  • Ref. 4 149 07
  • EMS CX³
  • LEGRAND

EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique

233,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cordon communicant EMS CX³
  • Longueur 250mm
  • Lot de 10
  • Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Les + installation

S'utilise à la place du rail communicant ou dans le cas d'extensions de rangées connectées avec le rail

Les + utilisation

Reçoit et transmet les données de supervision du système EMS CX³

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation du système avec module d'alimentation spécifique référence 414945

Information sur la gamme

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    Autre
  • Duplex
    Non
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Diamètre du conducteur
    0.404mm
  • Section nominale du conducteur
    0.128mm²
  • Taille AWG
    Autre
  • Classe du conducteur
    Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Nombre d'éléments de câblage
    4
  • Elément de câblage
    Non
  • Isolation des fils
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
    Non
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Blindage sur élément de câblage
    Sans
  • Blindage sur câblage
    Sans
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau
    Non
  • Câble radial avec blocage d'eau
    Non
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Type d'installation souterraine autorisé
    Autre
  • Gaine de protection
    Autre
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Spécification du matériau gaine externe
    Autre
  • Couleur de gaine
    Autre
  • Nombre de couches de la gaine
    1
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Matériau de renfort
    Autre
  • Géométrie du câble
    Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Oui
  • Diamètre externe approx.
    0.95mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max)
    80-80°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max)
    80-80°C
  • Convient comme câble téléphonique
    Non
  • Convient comme câble données informatiques
    Non
  • Convient comme câble de signalisation
    Oui
  • Convient comme câble pour alarme de sécurité
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Avec corde d'arrachage
    Non
  • Largeur de conduite approx.
    5mm
  • Hauteur de conduite approx.
    5mm
  • Poids
    6kg/km
  • Tension nominale U
    12V
  • Avec protection contre les rongeurs
    Non
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970805348

Logiciels et configurateurs

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Cordon communicant EMS CX³ longueur 250mm - lot de 10

À associer