Cordon communicant longueur 1000mm - Lot de 5 - pour système de supervision NEMO SX
- Ref. SXAC1000
- IMESYS - NEMO SX
- Legrand Energies Solutions
NEMO SX est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation en local ou à distance
Caractéristiques produit
- Longueur : 1000mm (fourni par lot de 5)
- Reçoivent et transmettent les données de supervision du système NEMO SX
- S'utilisent à la place du rail communicant ou dans le cas d'extensions de rangées connectées avec le rail Longueur 1000mm
Les + utilisation
Ce type de connexion est recommandé lorsqu'il y a peu de modules NEMO SX sur une même rangée ou dans une enveloppe
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000163EN_05.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000163FR_05.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000163IT_05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-906_EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-906_IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-906_FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10287FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide utilisateur NEMO SX fr.zip Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Sélection Catalogue Legrand Energies Solutions Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de câble Autre
- Duplex Non
- Matériau du conducteur Cuivre
- Surface du conducteur Nu
- Diamètre du conducteur 0.404mm
- Section nominale du conducteur 0.128mm²
- Taille AWG Autre
- Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
- Nombre de conducteurs 7
- Nombre d'éléments de câblage 4
- Elément de câblage Non
- Isolation des fils Polychlorure de vinyle (PVC)
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
- Marquage du conducteur Couleur
- Blindage sur élément de câblage Sans
- Blindage sur câblage Sans
- Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
- Câble radial avec blocage d'eau Non
- Convient pour une installation dans le sol Non
- Type d'installation souterraine autorisé Autre
- Gaine de protection Autre
- Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
- Spécification du matériau gaine externe Autre
- Couleur de gaine Autre
- Nombre de couches de la gaine 1
- Armature/ferraillage Sans
- Matériau de renfort Autre
- Géométrie du câble Rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
- Diamètre externe approx. 0.95mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max) 80-80°C
- Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max) 80-80°C
- Convient comme câble téléphonique Non
- Convient comme câble données informatiques Non
- Convient comme câble de signalisation Oui
- Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
- Fil auxiliaire Non
- Avec corde d'arrachage Non
- Largeur de conduite approx. 5mm
- Hauteur de conduite approx. 5mm
- Poids 18kg/km
- Tension nominale U 12V
- Avec protection contre les rongeurs Non
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
- EAN/Gencode 8032826210051
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main