Télécharger l'image en grand format

Cordon ethernet cat.6 U/UTP PVC - longueur 2m

  • Ref. 0 909 92
  • LCS³
  • LEGRAND

Cordon Ethernet Cat.6 U/UTP PVC - 2m

15,54 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Catégorie 6 U / UTP : pour un débit de données jusqu'à 1 Gigabit par seconde, câble non blindé.
  • Fiche mâle RJ 45 à chaque extrémité
  • 2 mètres Longueur
  • Gaine extérieure bleue

Les + utilisation

Fiche à prise facile pour faciliter l'extraction

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    U/UTP
  • Catégorie
    6
  • Longueur
    2m
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine
    Bleu
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Protection du levier d'arrêt
    Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage
    Bleu
  • Finition ignifugée
    Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Construction de câbles
    1x4
  • Dimension AWG
    24
  • Brochage
    1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Numéro RAL
    5015
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • EAN/Gencode
    3414971590366

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.471 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage