Nouveauté
Coude 45 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 75mm - finition GC
- Ref. 4 829 37
- P31
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Coude 45 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 75mm - finition GC
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Composant avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.
- Procédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.
- Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537.
- Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.
Les + installation
Ce nouvel composant utilise un système emboîtable unique, grâce à des trous rectangulaires, qui permet d'aider à fixer et à ajuster la position des chemins de câbles pendant l'installation. Inclus un stop d'ouverture embouti pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés.Il possède des trous dans le fond pour aider à fixer les câbles.
Les + utilisation
Composant assurant de garder la bonne courbure des câbles.
Recommandations / restrictions d’usages
- Couvercle vendu séparément.
- C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
- Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...
Information sur la gamme
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.181 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT1018.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FT1018EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de montage P31 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EX219014-GT_Chemins_de_cables_interactif_(01_2023).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Changement de direction Horizontal
- Angle 45°
- Type de construction Coude rigide
- Type coudé Autre
- Avec partie supérieure Non
- Rayon interne 100mm
- Hauteur du chemin de câbles admissible 25mm
- Largeur du chemin de câbles admissible 75mm
- Epaisseur de matériau 0.7mm
- Perforation latérale Non
- Perforation de montage dans le sol Non
- Gabarit de trous NATO Non
- Modèle Sans connecteur
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Acier
- Acier inoxydable, décapé Non
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -20-120°C
- Largeur 107mm
- Hauteur 31mm
- Profondeur 230mm
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-120°C
- EAN/Gencode 3414971886858
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste