Nouveauté
Coude flexible concave/convexe 15 degrés Largeur 100mm Hauteur 100mm Galvanisation Sendzimir
- Ref. 4 879 88
- P31
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Accessoire utilisé pour descendre ou monter le chemin de câble de 15 degrés par une dérivation vertical.
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Composant plat avec des prédecoupes à plier. Il garantie un gain d'espace dans le magasin
- Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.
- Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.
- Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.
Les + installation
Ce nouvel composant utilise un système emboîtable unique, grâce à des trous rectangulaires, qui permet d'aider à fixer et à ajuster la position des chemins de câbles pendant l'installation. Inclus un stop d'ouverture embouti pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés.Il possède des trous dans le fond pour aider à fixer les câbles.
Les + utilisation
Composant assurant de garder la bonne courbure des câbles.
Recommandations / restrictions d’usages
- Couvercle vendu séparément.
- C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
- Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC
Information sur la gamme
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.175 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Guide de montage P31 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EX219014-GT_Chemins_de_cables_interactif_(01_2023).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- P31 auto : plus rapide à l’assemblage, plus solide et sûre à l’utilisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Changement de direction Ascendant/descendant
- Angle Ajustable
- Type de construction Coude articulé complet
- Type coudé Autre
- Avec partie supérieure Non
- Rayon interne 100mm
- Hauteur du chemin de câbles admissible 100mm
- Largeur du chemin de câbles admissible 100mm
- Epaisseur de matériau 1mm
- Perforation latérale Non
- Perforation de montage dans le sol Non
- Gabarit de trous NATO Non
- Modèle Sans connecteur
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Acier
- Acier inoxydable, décapé Non
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -20-120°C
- Largeur 302mm
- Hauteur 10mm
- Profondeur 146mm
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-120°C
- EAN/Gencode 3414971866881
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste