Télécharger l'image en grand format

Coude flexible pour canalisation d'éclairage LBplus LBA634 et LBB634

  • Ref. ZU75241263
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

554,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coude flexible LBPlus permettant le raccordement de 2 canalisations formant un angle horizontal ou vertical
  • Pour éléments droits LBA634 et LBB634
  • Poids : 2,5kg

Les + installation

Raccordement mécanique et degré de protection IP55 en une seule opération

Les + utilisation

Permet de changer de direction ou pour éviter d'éventuels obstacles le long de la voie de la canalisation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    63A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Oui
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    1500mm
  • Largeur
    35mm
  • Hauteur
    46mm
  • EAN/Gencode
    8033777196463

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations