Télécharger l'image en grand format

Coude flexible pour canalisation LBplus data LBD252 , LBD402

  • Ref. ZU75201261D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

351,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Coude flexible LBPlus data permettant le raccordement de 2 canalisations formant un angle horizontal ou vertical
  • Pour éléments droits LBD252 et LBD402
  • Poids : 2,25kg
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Les + installation

Raccordement mécanique et degré de protection IP55 en une seule opération

Les + utilisation

Permet de changer de direction ou pour éviter d'éventuels obstacles le long de la voie de la canalisation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    25A
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    2
  • Flexible
    Oui
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    1500mm
  • Largeur
    35mm
  • Hauteur
    46mm
  • EAN/Gencode
    8033777170333

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations