Télécharger l'image en grand format

Coupe-circuit 1000V= pour cartouche 10x38mm pour application photovoltaïque - 20A - 1 pôle protégé - 1 module

  • Ref. 4 146 81
  • LEGRAND

Installation photovoltaïque (PV), coupe-circuit dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations

28,51 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coupe-circui pour fusible cylindrique de type 10x38mm pour sectionner et protéger les circuits courant continu provenant des panneaux PV pour des applications jusqu'à 1000V
  • Intensité nominale : jusqu'à 20A
  • 1 pôle protégé - 1 module
  • Catégorie d'emploi DC-PV0 20B selon EN 60947-3 - Pouvoir de coupure 50kA selon EN 60269-1
  • Livré avec cloisons de séparation et étiquettes de sécurité ~Ne pas manoeuvrer en charge~

Les + installation

Dans le cadre des installations avec panneaux PV polarisés (avec mise à la terre d'une des polarités), protection des pôles non reliés à la terre pour chaque chaîne PV

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation avec des fusibles dédiés aux applications PV côté courant continu
  • Utilisation recommandée selon préconisations du guide UTE C 15-712-1

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale
    1000V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    10x38 mm
  • Nombre de pôles
    1
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Verrouillable
    Oui
  • Affichage de défaillances optique
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245064146814

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations