Couvercle chemin de câbles composite Polysis - largeur 140mm, longueur 3m

  • Ref. PW35233
  • POLYSIS™
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

POLYSIS est une solution idéale pour des configurations industrielles situées en milieu corrosif où une forte résistance mécanique est indispensable


Caractéristiques produit

Recommandations / restrictions d’usages

  • CX (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installations en tunnels routiers et ferroviaires, en extérieure, centrales nucléaires, offshore : oil and gas ambiance marine avec projection d'eau de mer , hydrocarbure, construction navale pour le câblage externe des navires et plateforme

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la partie supérieure
    156.4mm
  • Epaisseur de matériau
    2.5mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à un caniveau à grille
    Non
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Longueur
    3000mm
  • Type de fixation
    Encliqueté
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Plastique renforcé à la fibre de verre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Couleur
    Autre
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780352338