Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 221mm livré en 3 longueurs de 1m - finition ZnMg
- Ref. 6 292 06
- CVN
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 221mm livré en 3 longueurs de 1m - finition ZnMg
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition ZnMg: Haute Résistance à la corrosion
- Performances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 8 conformément à l'IEC 61537.
- 3 couvercles de longueur 1000mm
- Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)
Les + installation
Couvercle pour montage uniquement sur chemin de câble fil CABLOFIL
Les + utilisation
Possibilité de fixer le couvercle avec un clip rapide sans vis
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser uniquement comme support mécanique pour les câbles, les tubes et les pistes.
- Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
- Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC
Information sur la gamme
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.120 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT0123-CABLO-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FT0123-LCM-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur de la partie supérieure 200mm
- Epaisseur de matériau 0.8mm
- Adapté à un caniveau de câble Non
- Adapté à un caniveau à grille Oui
- Adapté à une échelle de câble Non
- Longueur 1000mm
- Type de fixation Agrafe de couvercle
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Acier
- Acier inoxydable, décapé Non
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -20-120°C
- Couleur Zinc
- Hauteur 20.5mm
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-120°C
- EAN/Gencode 3599079923466
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste