Télécharger l'image en grand format

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 avec réducteur

Batibox, accessoire de pose pour boîte point de centre dans béton

4,01 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle de pose réducteur pour boîte point de centre béton
  • Pour boîtes références 089553 et 089355
  • Réduction de 85mm à 60mm

Les + installation

Reçoit les aimants références 081970 et 081990

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre
    92mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier (Min-Max)
    85-85mm
  • Longueur
    92mm
  • Largeur
    92mm
  • Profondeur
    30mm
  • Forme
    Rond
  • Type de fixation
    Couvercle à vis
  • Modèle
    Autre
  • Avec sortie de câble
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Avec vis
    Non
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060895679

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations