Nouveauté

Couvercle P31 CO pour CDC fils ZF31 hauteur 25, 50 et 100mm et CDC tôle P31 - largeur 75mm et longueur 3m - finition Inox 304L

  • Ref. 3 463 13
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 77mm et longueur 3m - finition Inox 304L

59,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.
  • Composition chimique X5CrNi18-10
  • Performance contre la corrosion Classe 9A, suivant la norme IEC 61537

Les + installation

Montage facile grâce au système de clipsage.

Les + utilisation

Le couvercle aide à la protection contre la poussière.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C3-C4-C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, bord de mer, air marin, projection saline, gaz d'échappement type gare parking piscine (local technique intérieur séparé de l'eau) tunnel ferroviaire

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la partie supérieure
    75mm
  • Epaisseur de matériau
    0.5mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Longueur
    3000mm
  • Type de fixation
    Encliqueté
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    8009561333529

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit