Couvercle pour changement de plan convexe pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 75mm - finition GS
- Ref. 4 890 00
- P31
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Couvercle pour changement de plan convexe pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 75mm - finition GS
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.
- Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.
- Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.
- Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.
Les + installation
Le couvercle est facile à mettre en place sur les composants grâce au système de clipsage.
Les + utilisation
Le couvercle aide à la protection contre la poussière.
Recommandations / restrictions d’usages
- Couvercle vendu séparément.
- C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
- Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC
Information sur la gamme
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.187 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.171 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.159 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT1041.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EX219014-GT_Chemins_de_cables_interactif_(01_2023).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de montage P31 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- P31 auto : plus rapide à l’assemblage, plus solide et sûre à l’utilisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Angle 90°
- Changement de direction Vertical ascendant
- Largeur 77mm
- Adapté à un caniveau de câble Oui
- Adapté à un caniveau à grille Non
- Adapté à une échelle de câble Non
- Type de fixation À visser
- À charnière Non
- Maintien de fonction en cas d'incendie Oui
- Matériau Acier
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -20-120°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-120°C
- EAN/Gencode 3414971309227
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste