Télécharger l'image en grand format

Couvercle protégé Livinglight Idrobox IP55 - Anthracite

  • Ref. 24602L
  • BTICINO

Couvercles protégés Idrobox IP 55- Pour montage en encastré des appareils 2 modules ou 2 x 1 module avec boîte d’encastrement 502E - Anthracite

22,52 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 11 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Livinglight
  • Idrobox IP 55

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Non
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    9001
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Largeur
    98.2mm
  • Hauteur
    98mm
  • Profondeur
    31.3mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8012199415963

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5303 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit