Nouveauté

Couvre-bornes pour disjoncteur DPX³ 250 - 4pôles - 1000V - IP30

  • Ref. 4 249 65
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

  • Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Couvercle de bornes sans halogène garantissant une sécurité accrue et une conformité aux normes environnementales.
  • Matériau en plastique robuste et durable optimisé pour une utilisation industrielle exigeante.
  • Compatible avec les systèmes DPX³ 250 1000V offrant une protection IP30 sur la face avant une fois installé.
  • Conception pour 4 pôles assurant une couverture complète et une isolation efficace des bornes.

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Adapté au nombre de pôles
    4
  • Largeur
    140mm
  • Hauteur
    98mm
  • Profondeur
    87mm
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972885478

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations