Déclencheur à minimum de tension pour DPX³-I1600 , DPX³1600 , DPX³630 ou DPX³-I630 à tension de bobine 220V~ à 240V~

  • Ref. 4 222 48
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, des auxiliaires pour les disjoncteurs et interrupteurs

367,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Déclencheur à minimum de tension pour DPX³630, DPX³-I 630, DPX³1600 et DPX³-I 1600
  • Tension de la bobine 220V~ à 240V~
  • Puissance consommée 5VA

Les + utilisation

Permet l'ouverture instantanée (inférieure ou égale à 50ms) de l'appareil par coupure de l'alimentation (inférieure à 85 % Un) de leur bobine : sécurité positive

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    230-230V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    230-230V
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    230-230V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Retardé
    Non
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un commutateur
    Oui
  • Adapté à un commutateur de protection de moteur
    Oui
  • Adapté à un relais de surcharge
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970335807

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations