Télécharger l'image en grand format

Dérivation vers passage de sol pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm et 85mm et référence 010424 - blanc

  • Ref. 0 106 90
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

87,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dérivation vers passage de sol pour goulotte DLP monobloc
  • Assure la finition entre la goulotte et le passage de sol :- pour couvercle 65mm (avec référence 010771)- pour couvercle 85mm (avec référence 010772) - pour goulotte référence 010424 (avec référence 010773)
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Compatible avec toutes les dérivations vers un changement de plan
  • Blanc

Les + installation

Se clippe sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet de dériver la goulotte sur un passage de plancher

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Non compatible avec la goulotte 50x105mm couvercle 65mm référence 010424

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    25mm
  • Largeur de la dérivation
    92mm
  • Nombre de couvercles
    1
  • Largeur du couvercle 1
    92mm
  • Symétrique
    Non
  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Oui
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Hauteur
    89mm
  • Profondeur
    50mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060106904

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.4378 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit