Télécharger l'image en grand format

Détecteur BUS avec câble pour volets roulants

  • Ref. 3514
  • MyHOME
  • BTICINO

Détecteur pour volets roulants pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

33,22 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 16 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Capteur filaire pour volet roulant pour alarme intrusion
  • Avec capteur filaire à bobine, à positionner dans le caisson
  • Evite les alarmes intempestives dues à des mouvements accidentels du volet roulant, suite à des vibrations, glissements lents, coups de vent

Les + installation

Permet d'assurer la protection des volets roulants et stores

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Classe VdS
    Sans
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    8012199791272

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations