Télécharger l'image en grand format

Détecteur intérieur double technologie IR passif et ultrasons pour alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m

  • Ref. BT4271
  • MyHOME
  • BTICINO

Détecteur intérieur pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

130,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur intérieur BUS pour alarme intrusion
  • Double technologie IR passif et ultrasons
  • Dimensions : - Largeur 60mm- Hauteur 113mm- Profondeur 45mm
  • Portée 12 mètres
  • Zone de détection 90°

Les + utilisation

Compatible avec la présence d'animaux, permet la présence de petits animaux (jusqu'à 10kg) sans signaler l'alarme

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Infrarouge/micro-ondes (double)
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Courant de fonctionnement
    38mA
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    9.6-14.5V
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    90-90°
  • Surveillance de couvercle
    Non
  • Caractéristique
    Surface
  • Hauteur
    113mm
  • Largeur
    60mm
  • Profondeur
    45mm
  • Système radio
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    8005543591055

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations